Колектор FH-PRO, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 4, 10 бар
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 4 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Латунь |
| Опис | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 0.600 бар |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Тип продукту | Колектор FH-PRO |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.642 Kilogram |
| Bага нетто | 1.517 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466124 |