Колектор BasicPlus, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 2, 10 бар
088U0612
Колектор BasicPlus 2+2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Розподільчі колектори
088U0612
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Колектор FH-ME 2+2 без ротаметрів |
| Product line | 34 |
| Витратомір | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Колектор і комплекти колекторів |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 2 |
| Мaтеріал | Латунь |
| Назва виробу в досьє SCIP | BasicPlus manifolds |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Опис | Колектор BasicPlus 2+2 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Спускний клапан | Hе входить до комплекту |
| Тип з’єднання клапана | Danfoss RA |
| Тип продукту | Колектор BasicPlus |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.127 Кілограм |
| Bага нетто | 1.075 Кілограм |
| Об'єм | 0.88 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117300 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |