Вмонтований у поверхню, Шафи FH, Оцинкована сталь, 1050.00 мм
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
088X0918
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 1050 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Висота [мм] | 600 мм |
| Глибина [мм] | 130 мм |
| Група продукції | Шафи FH |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Оцинкована сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | On wall cabinet, width 1050 mm |
| Тип продукту | Вмонтований у поверхню |
| Ширина [мм] | 1050.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 11.45 Кілограм |
| Bага нетто | 10.3 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 89.04 Літр |
| EAN/UPC | 5715162477533 |