Вмонтований у поверхню, Шафи FH, Оцинкована сталь, 780.00 мм
088X0917
On wall cabinet, width 780 mm
088X0917
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 780 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Висота [мм] | 600 мм |
| Глибина [мм] | 130 мм |
| Група продукції | Шафи FH |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Оцинкована сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | On wall cabinet, width 780 mm |
| Тип продукту | Вмонтований у поверхню |
| Ширина [мм] | 780.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8542 Грам |
| Bага нетто | 8040 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 67.466 Літр |
| EAN/UPC | 5715162477526 |