Вмонтований у поверхню, Шафи FH, Оцинкована сталь, 700.00 мм
088X0916
On wall cabinet, width 700 mm
088X0916
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 700 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Висота [мм] | 600 мм |
| Глибина [мм] | 130 мм |
| Група продукції | Шафи FH |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | Оцинкована сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | On wall cabinet, width 700 mm |
| Тип продукту | Вмонтований у поверхню |
| Ширина [мм] | 700.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.25 Кілограм |
| Bага нетто | 7.42 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 59.64 Літр |
| EAN/UPC | 5715162477519 |