Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Набір USV-M і USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Зовнішня різьбаISO 228/1

003Z2160

Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 50, зовнішня різь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан USV-I/M Ду50
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]16.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписКомплект клапанів USV-M і USV-I, DN 50, зовнішня різь
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Тип продуктуНабір USV-M і USV-I
Типи підключенняЗовнішня різьбаISO 228/1G 2 ¼A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.264 Кілограм
Bага нетто4.264 Кілограм
Об'єм4.416 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми