Набір USV-M і USV-I, DN 25, Зовнішня різьбаISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 25, зовнішня різь
003Z2148
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан USV-I/M Ду25, наружна різь |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 4.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Номер досьє SCIP | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| Опис | Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 25, зовнішня різь |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 25 |
| Тип продукту | Набір USV-M і USV-I |
| Типи підключення | Зовнішня різьбаISO 228/1G 1 ¼A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.648 Кілограм |
| Bага нетто | 1.648 Кілограм |
| Об'єм | 1.809 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |