Набір USV-M і USV-I, DN 32, Внутрішня різьба ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 32, внутрішня різь
003Z2144
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан USV-I/M Ду32, внутрішня різь; |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 6.30 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 32, внутрішня різь |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Тип продукту | Набір USV-M і USV-I |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 7/1Rp 1 ¼ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.665 Кілограм |
| Bага нетто | 2.665 Кілограм |
| Об'єм | 3.521 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |