USV-set 003Z2146

Набір USV-M і USV-I, DN 20, Внутрішня різьба ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 20, внутрішня різь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан USV-I/M Ду20, внутрішня різь;
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]2.50 м³/год
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписКомплект клапанів USV-M і USV-I, DN 20, внутрішня різь
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Тип продуктуНабір USV-M і USV-I
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1Rp ¾

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.974 Кілограм
Bага нетто0.974 Кілограм
Об'єм1.191 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми