USV-set 003Z2146

Набір USV-M і USV-I, DN 15, Внутрішня різьба ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Комплект клапанів USV-M і USV-I, DN 15, внутрішня різь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан USV-I/M Ду15, внутрішня різь;
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]1.60 м³/год
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписКомплект клапанів USV-M і USV-I, DN 15, внутрішня різь
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Тип продуктуНабір USV-M і USV-I
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1Rp 1/2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.702 Кілограм
Bага нетто0.702 Кілограм
Об'єм0.782 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми