USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Зовнішня різьбаISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, зовнішня різь, клапан регулювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан USV-I Ду25, наружна різь
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]4.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Номер досьє SCIP6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиТак
ОписUSV-I DN 25, зовнішня різь, клапан регулювання
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]150 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуUSV-I
Типи підключенняЗовнішня різьбаISO 228/1G 1 ¼A
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.76 Кілограм
Bага нетто0.76 Кілограм
Об'єм1.077 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми