USV-M 003Z2126

USV-M, DN 32, Зовнішня різьбаISO 228/1; G 1 ½A

003Z2129

USV-M DN 32, зовнішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан USV-M Ду32, наружна різь
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]6.30 м³/год
Клас тискуPN 16
Матеріал корпуса клапанаЛатунь
Місце для батарейокНі
Можливість модернізаціїТак
Обмеження витратиТак
Характеристики виробу
Значення
ОписUSV-M DN 32, зовнішня різь, балансувальний клапан з можливістю модернізації
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]80 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуUSV-M
Типи підключенняЗовнішня різьбаISO 228/1G 1 ½A
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.446 Кілограм
Bага нетто1.446 Кілограм
Об'єм2.062 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420083544
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми