MNF, DN 25, PN 25, Фланець
003Z1194
MNF DN 25 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MSV-F2
003Z1194
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Балнс. клапан MSV-F2 Ду25, KVS 9 PN25 |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 9.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун (EN-GJS 400-15) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Номер досьє SCIP | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | MNF DN 25 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 200 кПа |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 25 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | MNF |
| Типи підключення | Фланець |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.49 Кілограм |
| Bага нетто | 3.49 Кілограм |
| Об'єм | 6.577 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |