Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Фланець

003Z1170

MNF DN 50 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MSV-F2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан MSV - F2 Ду50з вім.ніп.(PN25)
Product line28
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]53.80 м³/год
Клас тискуPN 25
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун (EN-GJS 400-15)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Номер досьє SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Характеристики виробу
Значення
ОписMNF DN 50 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]200 кПа
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуMNF
Типи підключенняФланець
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.325 Кілограм
Bага нетто8.585 Кілограм
Об'єм14.535 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми