Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN25

MSV-F2, DN 300, PN 25, Фланець

003Z1147

MSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБаланс. клапан MSV-F2 Ду300 KVS 1662
Product line28
Випробні заглушкиТак
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]1662.00 м³/год
Клас тискуPN 25
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун (EN-GJS 400-15)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
ОписMSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 300
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуMSV-F2
Типи підключенняФланець
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто287 Кілограм
Bага нетто247 Кілограм
Об'єм1254.888 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162497425
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми