MSV-F2, DN 32, PN 25, Фланець
003Z1095
MSV-F2 DN 32 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
003Z1095
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????. ?????? MSV-F2 ??32, KVS 15,5 PN25 |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 15.50 м³/год |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун (EN-GJS 400-15) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MSV-F2 DN15-DN50 |
| Номер досьє SCIP | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | MSV-F2 DN 32 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 200 кПа |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | MSV-F2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.55 Кілограм |
| Bага нетто | 5.54 Кілограм |
| Об'єм | 6.084 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557747 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |