MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 25, PN 25, Фланець

003Z1094

MSV-F2 DN 25 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionБалнс. клапан MSV-F2 Ду25, KVS 9 PN25
Product line28
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Значення Kv [m³/г]9.00 м³/год
Клас тискуPN 25
Матеріал корпуса клапанаКовкий чавун (EN-GJS 400-15)
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Номер досьє SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Характеристики виробу
Значення
ОписMSV-F2 DN 25 з випробними заглушками PN25, ручний клапан попереднього налаштування
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]200 кПа
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуMSV-F2
Типи підключенняФланець
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.572 Кілограм
Bага нетто3.119 Кілограм
Об'єм6.676 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421557730
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми