Danfoss logo
PFM100 with accessory suitcass

PFM 100

003L8260

Вимірювальний прилад PFM 100, використовується для вимірювання перепаду тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPFM100
Product line28
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїРучне балансування
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Клас захисту IPIP65
Маркований вирібТак
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP003L8260
Номер досьє SCIP9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
ОписВимірювальний прилад PFM 100, використовується для вимірювання перепаду тиску
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-5 °C
Тип нагнітального з'єднанняR21
Тип продуктуPFM 100
Тиск [бар] [макс.]10.00 бар
Тиск [бар] [мін.]0.00 бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.492 Кілограм
Bага нетто0.32 Кілограм
Об'єм7.9 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420119403
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми