Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Внутрішня різьба

003Z4086

MVT DN 50, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MVT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан MSV-BD Ду50 ручний
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]40.00 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписMVT DN 50, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Розмір клапанаDN 50
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуMVT
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.611 Кілограм
Bага нетто2.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.356 Літр
EAN/UPC5702425180583