Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Внутрішня різьба

003Z4085

MVT DN 40, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : MVT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан MSV-BD Ду40 ручний
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]26.00 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
ОписMVT DN 40, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Характеристики виробу
Значення
Розмір клапанаDN 40
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуMVT
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.928 Кілограм
Bага нетто1.895 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.153 Літр
EAN/UPC5702425180569