MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Внутрішня різьба

003Z4082

MVT DN 20, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан MSV-BD Ду20 ручний
Product line28
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]6.00 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписMVT DN 20, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Розмір клапанаDN 20
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуMVT
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.89 Кілограм
Bага нетто0.89 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.314 Літр
EAN/UPC5702425180507