MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Внутрішня різьба

003Z9993

Тип продукту: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Внутрішня різьба , Ручне балансування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Product line28
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]9.50 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаEcobrass
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписMSV-BD PURE DN25 G1"
ПідключенняG 1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір клапанаDN 25
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип витратиN/A
Тип продуктуLENO MSV-BD PURE
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.072 Кілограм
Bага нетто0.985 Кілограм
Об'єм1.37 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk