LENO MSV-BD PURE, DN 15, Внутрішня різьба
003Z9991
Тип продукту: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Внутрішня різьба , Ручне балансування
003Z9991
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G½" |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 2.50 бар |
| Значення Kv [m³/г] | 3.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 20 |
| Матеріал корпуса клапана | Ecobrass |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | MSV-BD PURE DN15 G1/2" |
| Підключення | G ½" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип витрати | N/A |
| Тип продукту | LENO MSV-BD PURE |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Функція зливу | Так |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.82 Кілограм |
| Bага нетто | 0.816 Кілограм |
| Об'єм | 1.367 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |