Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Внутрішня різьба

003Z9990

Тип продукту: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Низький розхід, Внутрішня різьба , Ручне балансування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 LF G½"
Product line28
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]2.50 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаEcobrass
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
ОписMSV-BD PURE DN15 LF G1/2"
ПідключенняG ½"
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір клапанаDN 15 LF
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип витратиНизький розхід
Тип продуктуLENO MSV-BD PURE
Типи підключенняВнутрішня різьба
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.814 Кілограм
Bага нетто0.802 Кілограм
Об'єм1.376 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162508701
Proposition 65No significant risk