LENO MSV-BD, DN 20, Зовнішня різьбаISO 228/1
003Z4102
MSV-BD DN 20, зовнішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
003Z4102
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан MSV-BD Ду20 ручний |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 2.50 бар |
| Значення Kv [m³/г] | 6.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 20 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| Опис | MSV-BD DN 20, зовнішня різь, ручний клапан попереднього налаштування |
| Перепад тиску [кПа] [макс.] | 3 кПа |
| Підключення | G 1 A |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | LENO MSV-BD |
| Типи підключення | Зовнішня різьбаISO 228/1 |
| Функція зливу | Так |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.906 Кілограм |
| Bага нетто | 0.833 Кілограм |
| Об'єм | 1.402 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084626 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |