Набір LENO MSV-BD і MSV-S, DN 40, Внутрішня різьба ISO 228/1
003Z4055
Комплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 40, внутрішня різь
003Z4055
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN40 |
| Product line | 28 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Діаметр дренажної трубки [дюйм] | NaN дюйм |
| Значення Kv [m³/г] | 26.00 м³/год |
| Значення витрати дренажу [l/h] | 208 л/год |
| Клас тиску | PN 20 |
| Маркований виріб | Ні |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Номер досьє SCIP | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Комплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 40, внутрішня різь |
| Перепад тиску [кПа] [макс.] | 250 кПа |
| Перепад тиску [кПа] [мін.] | 3 кПа |
| Підключення | G 1 ½" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 40 |
| Стандарт дренажної трубки | BSPP |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип дренажної трубки | Різь |
| Тип продукту | Набір LENO MSV-BD і MSV-S |
| Типи підключення | Внутрішня різьба ISO 228/1 |
| Функція зливу | Так |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.348 Кілограм |
| Bага нетто | 3.3 Кілограм |
| Об'єм | 7.142 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097305 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |