Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Набір LENO MSV-BD і MSV-S, DN 32, Внутрішня різьба ISO 228/1

003Z4054

Комплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 32, внутрішня різь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN32
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Група продукціїРучне балансування
Діаметр дренажної трубки [дюйм]NaN дюйм
Значення Kv [m³/г]18.00 м³/год
Значення витрати дренажу [l/h]305 л/год
Клас тискуPN 20
Маркований вирібНі
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Номер досьє SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Характеристики виробу
Значення
ОписКомплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 32, внутрішня різь
Перепад тиску [кПа] [макс.]250 кПа
Перепад тиску [кПа] [мін.]3 кПа
ПідключенняG 1 ¼"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуНабір LENO MSV-BD і MSV-S
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 228/1
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.162 Кілограм
Bага нетто3.012 Кілограм
Об'єм6.912 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420096995
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми