Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Набір LENO MSV-BD і MSV-S, DN 25, Внутрішня різьба ISO 228/1

003Z4053

Комплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 25, внутрішня різь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Група продукціїРучне балансування
Діаметр дренажної трубки [дюйм]NaN дюйм
Значення Kv [m³/г]9.50 м³/год
Значення витрати дренажу [l/h]316 л/год
Клас тискуPN 20
Маркований вирібНі
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-BD+S DN15-DN50
Номер досьє SCIP76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Характеристики виробу
Значення
ОписКомплект клапанів MSV-BD і MSV-S DN 25, внутрішня різь
Перепад тиску [кПа] [макс.]250 кПа
Перепад тиску [кПа] [мін.]3 кПа
ПідключенняG 1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Стандарт дренажної трубкиBSPP
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип дренажної трубкиРізь
Тип продуктуНабір LENO MSV-BD і MSV-S
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 228/1
Функція зливуТак
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.817 Кілограм
Bага нетто1.817 Кілограм
Об'єм2.219 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми