LENO™ MSV-S-product-category

LENO™ MSV-S

LENO™ MSV-S є партнерським клапаном для всіх ручних балансувальних клапанів сімейства LENO. LENO™ MSV-S також може використовуватися як високоякісний кульовий клапан.
LENO™ MSV-S є запірним клапаном з високою пропускною здатністю дренажу.
LENO™ MSV-S може встановлюватися в системах опалення, охолодження та гарячого водопостачання як запірний клапан з дренажною функцією.
Рекомендується використовувати LENO™ MSV-S разом з усіма балансувальними клапанами сімейства LENO.
Клапани DN 15 та 20 доступні з внутрішньою або зовнішньою різьбою. Інші типорозміри — лише з внутрішньою різьбою.
LENO™ MSV-S є новим поколінням партнерських / кульових клапанів для систем опалення, охолодження та гарячого водопостачання.

Features and benefits

  • Знімна рукоятка для полегшення монтажу.
  • Рукоятку можна повертати як вліво, так і вправо при перекритті кульового клапана.
  • Гвинт залишається в рукоятці при її демонтажі.
  • Дренаж з високим значенням kv.
  • Відкриття дренажу клапана за допомогою 6-мм шестигранного ключа.
  • Можливість вимірювання тиску.
  • Захисні ковпачки для ¾" дренажної різьби.
  • Простір для ізоляції між корпусом клапана та рукояткою.
  • Змінні ковпачки (різних кольорів) для зручного позначення подачі / зворотної лінії, гарячої / холодної води та циркуляції.
  • Захисний ковпачок для запобігання забрудненню гвинта всередині рукоятки.