MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 32, Внутрішня різьба ISO 7/1

003Z4024

MSV-O DN 32, внутрішня різь, вимірювальна діафрагма Вентурі постійного перерізу, ручний клапан попереднього налаштування

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMSV-O DN32 G1М" int.
Product line28
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРучне балансування
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Значення Kv [m³/г]16.60 м³/год
Клас тискуPN 20
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPMSV-O DN15-DN50
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
ОписMSV-O DN 32, внутрішня різь, вимірювальна діафрагма Вентурі постійного перерізу, ручний клапан попереднього налаштування
Перепад тиску [кПа] [макс.]3 кПа
ПідключенняRp 1 ¼
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-20 °C
Тип продуктуLENO MSV-O
Типи підключенняВнутрішня різьба ISO 7/1
Функція зливуНі
Функція перекриттяТак
Шкала настройкиТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.875 Кілограм
Bага нетто1.831 Кілограм
Об'єм3.249 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420096902
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми