LENO MSV-B, DN 20, Внутрішня різьба
003Z4032
MSV-B DN 20, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : LENO™ MSV-B
Рекомендована заміна: 003Z7002
003Z4032
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ручний клапан MSV-B Ду20 |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Ручне балансування |
| Значення Kv [m³/г] | 6.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 20 |
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | MSV-B DN15-DN50 (1) |
| Номер досьє SCIP | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | MSV-B DN 20, внутрішня різь, ручний клапан попереднього налаштування |
| Підключення | Rp ¾ |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Тип продукту | LENO MSV-B |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
| Функція зливу | Ні |
| Функція перекриття | Так |
| Шкала настройки | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.784 Кілограм |
| Bага нетто | 0.724 Кілограм |
| Об'єм | 1.434 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |