AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 мм
003Z1581
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | З випробними заглушками |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Незалежні від коливань тиску балансувальні та регулювальні клапани |
| Клас тиску | PN 16 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальна витрата [м³/год] | 0.700 м³/год |
| Опис | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип витрати | Normal flow |
| Тип продукту | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Типи підключення | Прес-фітинг 18 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.32 Кілограм |
| Bага нетто | 3.285 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 28.532 Літр |
| EAN/UPC | 5715162731963 |