Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Product line28
Випробні заглушкиЗ випробними заглушками
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНезалежні від коливань тиску балансувальні та регулювальні клапани
Клас тискуPN 16
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальна витрата [м³/год]0.200 м³/год
ОписAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Розмір клапанаDN 15
Температура середовища [°C] [макс.]90 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип витратиНизький розхід
Тип продуктуAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Типи підключення1/2" Внутрішня різьба

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.672 Кілограм
Bага нетто3.672 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм28.532 Літр
EAN/UPC5715162730928