Термоелектричні приводи
Product types shown: 3

Actuator ABN A5 for AB-QM, On/Off
The ABN A5 on/off thermal actuator has been specifically designed for use with AB-QM valves DN10-32/½-1¼ inch in heating and cooling applications.
The actuator can be controlled with an on/off or PWM controller which is provided either by a room thermostat or by a central direct digital control (DDC) system.
Actuator ABNM A5 LOG for AB-QM, 0-10 V Proportional
Версії з функцією безпеки: SD (пружинне опускання), SU (sТермопривід ABNM A5 0-10V був спеціально розроблений для використання з клапанами AB-QM DN10-32/½-1¾ дюйма в системах опалення та охолодження.
Керування здійснюється сигналом 0-10 В, який подається або кімнатним термостатом стороннього виробника, або, у більшості випадків, центральною системою прямого цифрового керування (DDC). Привід перетворює сигнал 0-10 В на пропорційний хід, який може бути лінійним (ABNM A5 LIN), або логарифмічним/рівновідсотковим (ABNM A5 LOG).
Для фанкойлів або охолоджувальних стель рекомендується вибір логарифмічної версії (теплообмінник вода-повітря). Результатом буде лінійна реакція системи і, таким чином, оптимальне керування температурою в приміщенні. (vatten-luft-värmeväxlare). Resultatet blir ett linjärt systemsvar och därmed optimal rumstemperaturreglering. (fjädernedåt)
Термоелектричні приводи TWA-Q
Термоелектричний привід TWA-Q використовується разом з автоматичними балансувальними клапанами AB-QM DN10-32.
Управління приводом може здійснюватися за допомогою контролера з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) або сигналом керування ВКЛ./ВИКЛ.
Це є ефективним та економічним рішенням для регулювання потужності фанкойлів або інших невеликих споживачів в системах опалення та охолодження.