Редукторні приводи
Product types shown: 14

AME 110 NL/ AME 110 NLX
AME 110 — це високоточний редукторний електропривод, призначений для керування комбінованими кдапанами типу AB-QM діаметром від DN 10-32.
Потік модулюється незалежним від тиску регулювальним клапаном AB-QM, щоб уникнути переповнення та зниження ефективності котла та/або чилера.
Електропривод використовується з клапаном AB-QM для регулювання подачі тепло/холодоносія фанкойлів, припливно-витяжних вентиляційних установок та інших споживачів. Завдяки своїй точності та світлодіодній індикації електропривод AME 110 швидко ввести в експлуатацію, легко обслуговувати та його застосування збільшує ефективність роботи системи опалення/охолодження. Керування здійснюється за допомогою вхідного сигналу по напрузі або струму.
AME 130 (H)/ AME 140 (H)
AME 130, AME 140, AME 130H and AME 140H actuators are used with:
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 with stem extension plug or
- AHQM (DN 15-32) valves.
- VZ DN 15, 20,

AME 655-1 / AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1
The AME 655-1, 658 SU/SD-1 and 685-1 series of motor actuators are suitable in providing valve control to the demands of district heating/cooling, heating, ventilation, and air conditioning applications.
The AME 658 series of actuator provides safety function in either open or closing of the valve in the event of power loss. For the AME 655-1 and AME 685-1 this feature is not included.
The actuators can be wired in either a modulating or floating control dependent on the requirements of the electronic controller’s output.
The motor actuators AME 65x are assembled with the AB-QM series of pressure independent control valve for the sizes ranging from AB-QM DN 125 (5") to DN 250 (10").
The motor actuators AME 685-1x are assembled with the old generation of large AB-QM series of pressure independent control valve for the sizes ranging from DN 200 (8") to DN 250 (10”).
This actuator offers advanced functionality for reliable and precise control in heating and cooling applications:
- External reset button for quick manual reset
- Automatic detection of Y signal
- Selectable floating or modulating control modes
- Galvanic insulation between Y, X, and output terminals 4 & 5
- Built‑in thermal and overload protection
- High precision and rapid response in floating mode (0.01 s)
- Last‑state position retention: if voltage or 4–20 mA control signal is lost during operation, the actuator remains in its last known position until a valid signal is restored.
AMI 140
Електропривід АМI 140 призначений для керування комбінованими клапанами типу AB-QM діаметром від DN 10 до DN 32, а також регулювальними клапанами типів VZ і VZL. Привід може використовуватися з фанкойлами, невеликими догрівачами, охолоджувачами та зональними системами. Привід має заводські налаштування за замовчуванням (шпиндель приводу повністю опущений): нормально закрита функція для AB-QM та нормально відкрита функція для VZ та VZL.
Примітка: можна змінити налаштування з нормально закритої на нормально відкриту функцію.
AMV 110 NL / AMV 120 NL
Електроприводи АМV 110 NL і AMV 120 NL призначені для керування комбінованими клапанами типу AB-QM діаметром від DN 10 до DN 32.
Типові застосування цих продуктів: контроль температури та постійне автоматичне балансування кінцевих пристроїв (фанкойли, охолоджувальні панелі, вентиляційні установки тощо).
AMV 130(H) / AMV 140(H)
AMV 130/140 and AMV 130H/140H actuators are used with:
- VZ DN 15, 20,
- VZL DN 15, 20 with stem extension plug or
- AHQM (DN 15-32) valves.
The actuator can be used with fan coil units, induction units, small reheaters, recoolers and zone applications in which hot/cold water is the controlled medium.
AMV 25 / AMV 35
AMV electric actuators are used with, VRB, VRG, VF, VL valves with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter. The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time. Optional auxiliary switches, feedback potentiometer and valve stem heater are available.

AMV 25 SD / AMV 25 SU
AMV 25 SD or SU electric actuators are used with valves gen.2009 type VRB, VRG, VF, VL with additional adapter (Code No. 065Z0311, not supplied) and VFS 2 valves up to DN 50 diameter.
The actuator automatically adapts its stroke to valve end positions which reduces commissioning time. Optional auxiliary switches, feedback potentiometer and valve stem heater are available.
AMV 435
AMV 435 actuator is used with two and three-way valves type VRB, VRG, VF and VL up to DN 80 diameter and for AHQM DN 40-100. It is also used with pressure independent balancing and control valve type AB-QM from DN 40 to DN 100.
The advanced design incorporates load related ‘switch-off’ to ensure that actuators and valves are not exposed to overload.
Combinations with other valves could be seen under Accessories
Main data:- Nominal voltage:
- 230 VAC, 50 Hz/60 Hz- Control input signal: 3 point
- Force: 400 N
- Stroke: 20 mm
- Speed (selectable):
- 15 s/mm- Max. medium temperature: 130 °C
- LED signalling
- End-position signals
- Manual operation
- Nominal voltage: