RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 25, Без випробних заглушок, Внутрішня різьба

003Z3921

RA-HC DN 25, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 w/o nip Kvs 5,5 м3/ч
Product line28
Випробні заглушкиБез випробних заглушок
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїІнші клапани
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]1.00 бар
Значення Kv [m³/г]5.50 м³/год
Клас тискуPN 16
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпуса клапанаЛатунь, стійка до вимивання цинку
Місце для батарейокНі
ОписRA-HC DN 25, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Температура середовища [°C] [макс.]100 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуRA-HC
Типи підключенняВнутрішня різьба

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.52 Кілограм
Bага нетто0.534 Кілограм
Об'єм0.566 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420117386
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми