RA-HC, DN 20, Без випробних заглушок, Внутрішня різьба
003Z3920
RA-HC DN 20, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан
003Z3920
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч |
| Product line | 28 |
| Випробні заглушки | Без випробних заглушок |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Інші клапани |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Значення Kv [m³/г] | 4.30 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпуса клапана | Латунь, стійка до вимивання цинку |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | RA-HC DN 20, внутрішня різь, без випробних заглушок, регулювальний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | RA-HC |
| Типи підключення | Внутрішня різьба |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.388 Кілограм |
| Bага нетто | 0.358 Кілограм |
| Об'єм | 0.593 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117379 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |