Кімнатний терморегулятор, FEV, Капілярна трубка [м]: 2+2
013G5466
Датчик FEV для управління контуром нагріву
013G5466
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | Термост.ел.FEV FF з вин.д., кап.тр. 2+2м |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Кімнатний терморегулятор |
| Капілярна трубка [м] | 2+2 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | "FED-K-V_5" |
| Номер досьє SCIP | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
| Опис | Датчик FEV для управління контуром нагріву |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | FEV |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.458 Кілограм |
| Bага нетто | 0.452 Кілограм |
| Об'єм | 1.651 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420049700 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |