FEK 013G5465

Кімнатний терморегулятор, FEK, Капілярна трубка [м]: 8

013G5468

FEK-IF датчик автоматичної системи кондиціонування повітря 8м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
Група продукціїКімнатний терморегулятор
Капілярна трубка [м]8
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP"FED-K-V_1"
Номер досьє SCIP142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
ОписFEK-IF датчик автоматичної системи кондиціонування повітря 8м
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуFEK

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.42 Кілограм
Bага нетто0.42 Кілограм
Об'єм1.661 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми