Кімнатний терморегулятор, FEK, Капілярна трубка [м]: 5
013G5465
FEK-IF датчик автоматичної системи кондиціонування повітря, 5м
013G5465
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | Термост.ел.FEK-IF з вбуд.д., кап.тр. 5м |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Кімнатний терморегулятор |
| Капілярна трубка [м] | 5 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | "FED-K-V_2" |
| Номер досьє SCIP | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| Опис | FEK-IF датчик автоматичної системи кондиціонування повітря, 5м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | FEK |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.404 Кілограм |
| Bага нетто | 0.404 Кілограм |
| Об'єм | 1.67 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032788 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |