Кімнатний терморегулятор, FED, Капілярна трубка [м]: 6+11
013G5469
Датчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення 6+11м
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Кімнатний терморегулятор
013G5469
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
| Група продукції | Кімнатний терморегулятор |
| Капілярна трубка [м] | 6+11 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Номер досьє SCIP | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| Опис | Датчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення 6+11м |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | FED |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.52 Кілограм |
| Bага нетто | 0.52 Кілограм |
| Об'єм | 1.607 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |