Danfoss logo
FED 013G5463

Кімнатний терморегулятор, FED, Капілярна трубка [м]: 4+11

013G5463

Датчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення, 4+11м
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Кімнатний терморегулятор

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionТермост.ел.FED-IF з вбуд.д.,кап.тр.4+11м
Product line28
Група продукціїКімнатний терморегулятор
Капілярна трубка [м]4+11
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP"FED-K-V_2"
Номер досьє SCIP11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
ОписДатчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення, 4+11м
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуFED

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.533 Кілограм
Bага нетто0.533 Кілограм
Об'єм1.651 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми