Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Кімнатний терморегулятор, FED, Капілярна трубка [м]: 7+8

013G5461

Датчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення, 7+8м
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Кімнатний терморегулятор

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
Product line28
Група продукціїКімнатний терморегулятор
Капілярна трубка [м]7+8
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIP"FED-K-V_1"
Номер досьє SCIP142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
ОписДатчик FED для регулювання послідовності контуру охолодження та опалення, 7+8м
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуFED

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.516 Кілограм
Bага нетто0.516 Кілограм
Об'єм1.607 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми