AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 40 кПа - 400 кПа, 5.29 м³/год - 431.60 м³/год

003Z3786

AQ DN 350, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60
Product line28
Вага [кг]55.000 кг
Висота [мм]448 мм
Висота з випробними заглушками [мм]478 мм
Витрата [м³/г] [макс.]431.60 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]5.29 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]243.00 м
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 350, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]400 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]40 кПа
Розмір клапанаDN 350
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто55 Кілограм