AQ, DN 350, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/год - 834.55 м³/год
003Z3785
AQ DN 350, обмежувач витрати
003Z3785
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55 |
| Product line | 28 |
| Вага [кг] | 55.000 кг |
| Висота [мм] | 448 мм |
| Висота з випробними заглушками [мм] | 478 мм |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 834.55 м³/год |
| Витрата [м³/г] [мін.] | 4.30 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина [м] | 243.00 м |
| Клас тиску | PN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | Визначається стрілкою на корпусі клапана |
| Опис | AQ DN 350, обмежувач витрати |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 210 кПа |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.] | 35 кПа |
| Розмір клапана | DN 350 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | AQ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 55 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 55 Кілограм |