Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/год - 630.00 м³/год

003Z3782

AQ DN 300, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
Product line28
Вага [кг]48.800 кг
Висота [мм]398 мм
Висота з випробними заглушками [мм]428 мм
Витрата [м³/г] [макс.]630.00 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]4.30 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]243.00 м
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 300, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]210 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]35 кПа
Розмір клапанаDN 300
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто49.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто39.5 Кілограм