AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/год - 153.29 м³/год

003Z3773

AQ DN 150, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN150 dPv 35-210kPa Flow 4,30-153,29
Product line28
Вага [кг]14.200 кг
Висота [мм]218 мм
Висота з випробними заглушками [мм]248 мм
Витрата [м³/г] [макс.]153.29 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]4.30 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]220.00 м
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 150, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]210 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]35 кПа
Розмір клапанаDN 150
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто14.2 Кілограм