AQ, DN 125, 21 кПа - 210 кПа, 3.96 м³/год - 108.97 м³/год
003Z3769
AQ DN 125, обмежувач витрати
003Z3769
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97 |
| Product line | 28 |
| Вага [кг] | 11.400 кг |
| Висота [мм] | 193 мм |
| Висота з випробними заглушками [мм] | 223 мм |
| Витрата [м³/г] [макс.] | 108.97 м³/год |
| Витрата [м³/г] [мін.] | 3.96 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Інші клапани |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довжина [м] | 220.00 м |
| Клас тиску | PN 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Напрямок | Визначається стрілкою на корпусі клапана |
| Опис | AQ DN 125, обмежувач витрати |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.] | 210 кПа |
| Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.] | 21 кПа |
| Розмір клапана | DN 125 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип продукту | AQ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 12.8 Кілограм |