AQ 003Z3758

AQ, DN 80, 40 кПа - 400 кПа, 5.29 м³/год - 22.72 м³/год

003Z3765

AQ DN 80, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN80 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Product line28
Вага [кг]4.200 кг
Висота [мм]112 мм
Висота з випробними заглушками [мм]137 мм
Витрата [м³/г] [макс.]22.72 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]5.29 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]188.00 м
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 80, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]400 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]40 кПа
Розмір клапанаDN 80
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто1 Кілограм