AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 21 кПа - 210 кПа, 3.96 м³/год - 36.32 м³/год

003Z3762

AQ DN 65, обмежувач витрати

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAQ DN65 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Product line28
Вага [кг]4.200 кг
Висота [мм]110 мм
Висота з випробними заглушками [мм]135 мм
Витрата [м³/г] [макс.]36.32 м³/год
Витрата [м³/г] [мін.]3.96 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїІнші клапани
Характеристики виробу
Значення
Довжина [м]188.00 м
Клас тискуPN 25
Місце для батарейокНі
НапрямокВизначається стрілкою на корпусі клапана
ОписAQ DN 65, обмежувач витрати
Перепад тиску на клапані [кПа] [макс.]210 кПа
Перепад тиску на клапані [кПа] [мін.]21 кПа
Розмір клапанаDN 65
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип продуктуAQ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.2 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Bага нетто4.2 Кілограм